BES0441

Dostępny

S-BES M H

Kod produktu:

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown
Wymiary
Ø 18 x 45 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...105 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab