BES036R

Wkrótce niedostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-356-SA24-S4-C

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BES01H6

BES 516-356-S4-C

Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories