BCS0070

Dostępny

S-BCS M12 L

Kod produktu:

BCS M12TTG1-POM80G-ET02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 53 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
12...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP65
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Nakładki ochronne

Uchwyty uniwersalne

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02