- Kształt obudowy
- Ø 47 mm
- Złącze procesowe
- G 1"
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA
- Wyjście przełączające
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna (1.4571)
PBT, TPU - Materiał powierzchni aktywnej
- PTFE
- Zasięg
- 200...5000 mm
- Częstotliwość przełączania
- 5 Hz
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Powtarzalność
- ± 0.15 % FS
- Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 6 bar
- Napięcie robocze Ub
- 9...30 VDC
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04