BMF00CM

Dostępny

Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka

Kod produktu:

BMF 307K-R-PS-F-3-01

Ładowanie...
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
29 x 6.2 x 4.4 mm
Zasada działania
Kontaktron
Przewód
PVC, 1 m
Materiał obudowy
LCP
Wyjście przełączające
Kontaktron, PNP Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP65
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04