BAE002M

Zaprzestano produkcji

Konwertery sygnału

Kod produktu:

BOS S-T01

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BAE012U

BAE SC-XA-T03

Funkcja
Wzmacniacz przełączania do 400 mA
Timer opóźn. włącz./wyłącz.
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT PA
Wymiary
Ø 20 x 60 mm
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław