BIS00K3
Procesory RFID LF (70/455 kHz)
Kod produktu:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Do not use for new projects, alternative below:
Zalecana alternatywa
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Nazwa grupy produktów
- LF (70/455 kHz)
- Interfejs
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-Port Switch
- Obsługiwane technologie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 2
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiał obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Przyłącze
- Żeński, 4-stykowe, D-kodowany M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany Męski, 5-stykowe
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01