BIS00RZ

Wkrótce niedostępny

Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS M-115-03/A-SA2

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BIS00KM

BIS M-115-03/A

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 3 x 65 mm
Kształt anteny
prostokątny
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
112 Byte
Temperatura przechowywania
-30...60 °C
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Materiał obudowy
Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym PVC
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02