BAE00JJ

Wkrótce niedostępny

Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS Z-GW-001-IND

Ładowanie...

wycofywany z oferty

Wymiary
107 x 33 x 109 mm
Interfejs
Ethernet przemysłowy / MODBUS TCP
Interfejsy dodatkowe
Podsieć 16 (RS485)
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01