wycofywany z oferty
Zalecana alternatywa
BAE010L
BDD 750-4D02-000-402-2-A
- Funkcja
- Licznik dwuosiowy
- Wejścia, ilość
- 4
- Wyjścia, ilość
- 2
- Wyjścia cyfrowe
- 2x PNP
- Zasilanie czujnika
- 5 V/24 V, max 150 mA na kanał
- Temperatura otoczenia
- 0...40 °C
- Stopień ochrony przód obudowy
- IP42
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE - Wycięcie w panelu
- 92 x 92 mm
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01