BNI00A9
Moduły sieciowe Profinet
Kod produktu:
BNI PNT-527-005-Z040
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BNI00FY
BNI PNT-538-005-Z063
- Interfejs
- PROFINET I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 4x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 4x PNP, Typ3
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 4x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1
- Klasa portu
- Type B
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02