BCC033F

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020

Ładowanie...
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...105 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Złącze wtykowe do konfekcji