BSP00W4

Zaprzestano produkcji

Czujniki ciśnienia z płaską membraną

Kod produktu:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Zakres pomiarowy
0 bar...100 mbar
Dokładność
±0.18 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
0.5 bar
Ciśnienie rozrywające
1.5 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
1 1/2" Tri Clamp
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał pierścienia uszczelniającego
bez, zgrzewane
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Temperatura czynnika
-10...125 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP69K
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02