BAM02HA
Urządzenie do zatrzymania awaryjnego
Kod produktu:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
wycofywany z oferty
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 mln. przełączeń
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
Bezpieczeństwo
WEEE - Zasada działania
- Parametry mechaniczne
- Ilość styków
- 2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
- Kategoria użytkowania
-
AC-15
DC-13 - Typ zwolnienia
- Obracanie
- Średnia żywotność mechaniczna
- 0.06 mln. przełączeń
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
- Wymiary
- 80 x 106 x 72 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44