- Wymiary
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Gniazda przyłączeniowe
- COM: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany HID: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany LAN 1: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany LAN 2: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany PWR: M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany USB1: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany USB2: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Pobór prądu maks.
- 2 A
- Stopień ochrony
- IP54
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Wyświetlacz
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
Analog RGB (TTL)
Dotykowy pojemnościowy (Multitouch) - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie