BES058C

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES G06EH1-PSC30B-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 6.5 x 63 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1200 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika