BES05RF

Dostępny

S-BES M HT

Kod produktu:

BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T

Ładowanie...
Wymiary
Ø 5 x 42 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 1 m, Silikon
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...135 °C