Nowości produktowe
Monitorowanie stanu
Ciągłe monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i procesów
- Funkcja
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa - Wibracja, zakres częstotliwości
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Wibracja, liczba osi pomiarowych
- 3
- Prędkość wibracji, zakres pomiarowy RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
- -25…+70 °C
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90