BES05UW
Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
Kod produktu:
BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03
wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 30 x 77 mm
- Kształt obudowy
- M30x1.5
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Zasięg
- 15 mm
- Interfejs
- NAMUR
- Częstotliwość przełączania
- 380 Hz
- Materiał obudowy
- AISI 316Ti
- Materiał powierzchni aktywnej
- PVDF/PTFE
- Przyłącze
- Przewód, FEP
- Napięcie robocze Ub
- 7...9.6 VDC
- Temperatura otoczenia
- -60...60 °C, patrz certyfikat
- Kategoria przeciwwybuchowa Ex
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
- cCSAus
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01