- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne
- Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej
- Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
- Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
- Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- Przetworniki położenia w formie profilowej
- Systemy pomiaru położenia na dużych odległości
Przetworniki położenia do pomiaru poziomu w strefach wymagających zachowania wysokiej higieny
Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
Dostępne w:
2 Wersje
Nasze magnetostrykcyjne przetworniki położenia BTL-SF do pomiaru poziomu ciągle i precyzyjnie kontrolują aplikacje, w których wymagane są najwyższe standardy higieniczne. Wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej o wysokiej jakości powierzchni i zaokrąglonych krawędziach. Dzięki temu spełniają najwyższe międzynarodowe standardy higieniczne i umożliwiają np. prostą realizację surowych wymogów, obowiązujących w przemyśle spożywczym.
Najważniejsze cechy
- w 100 % ze stali nierdzewnej w celu spełnienia najwyższych standardów higienicznych i zapewnienia długiej żywotności
- odporność na sterylizację (SIP) i czyszczenie (CIP)
- ciągły, precyzyjny pomiar w zakresie μm zapewnia wysoką jakość napełniania
- niezawodne wartości poziomu dzięki kompensacji piany
- międzynarodowe certyfikaty, jak: 3-A Sanitary Standard, FDA i EHEDG
- mocowanie Tri-Clamp
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
2 Wyniki
Kod zamówienia | Interfejs | Długość pomiarowa | Konstrukcja mechaniczna | Temperatura otoczenia | Odchylenie liniowe | Zastosowanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -SF- Series - Analog CurrentBTL7 -SF- Series - Analog Current |
Analogowy, prąd | 50...2500 mm | Mocowanie 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Pomiar poziomu, Zastosowania wymagające zachowania szczególnej higieny | |
BTL7 -SF- Series - Analog VoltageBTL7 -SF- Series - Analog Voltage |
Analogowe, napięcie | 50...2500 mm | Mocowanie 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Pomiar poziomu, Zastosowania wymagające zachowania szczególnej higieny |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.