Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Dostępne w:
5 Wersje
Do mobilnego odczytu i zapisu nośników danych BIS C doskonale nadają się nasze programatory ręczne RFID LF. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.
Transmisja danych odbywa się za pomocą WLAN, Bluetooth lub przewodowego złącza USB. Programatory ręczne mogą być rozszerzone o czytnik kodów kreskowych 1D lub 2D. Dostarczają niezawodne rezultaty również przy słabych warunkach oświetleniowych i w surowym otoczeniu.
Najważniejsze cechy
- system operacyjny Windows CE® V6.0
- dostępne różne warianty anten w zależności od wybranego nośnika danych
- zasięg zależny od wariantu anteny
- zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
- wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
- wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
- ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
- Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
- Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
Dostępność
5 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Temperatura otoczenia | Stopień ochrony IEC 60529 | Zasada działania | Kształt anteny | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0094BIS C-850 |
41.9 EUR | IP67 | Przewód połączeniowy | |||
![]() BAE0095BIS C-851 |
198.3 EUR | 0...70 °C | IP67 | Głowica zapisu/odczytu | okrągły | |
![]() BAE0096BIS C-852 |
163.3 EUR | 0...70 °C | IP67 | Głowica zapisu/odczytu | okrągły | |
![]() BAE004CBIS C-720-01-03 |
1460.9 EUR | 0...50 °C | IP40 | Pistolet do odczytu | ||
![]() BAE0097BIS C-853 |
180.8 EUR | 0...60 °C | IP67 | Głowica zapisu/odczytu | Pręt |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.