Czujnik wizyjny BVS E Universal
Machine Vision

Dostępne w:
8 Wersje
Nasz wszechstronny czujnik wizyjny BVS E Universal wyposażony jest w bardzo wydajne narzędzia do przetwarzania obrazu, oparte o wykorzystanie konturu. Dzięki temu lokalizuje, kontroluje i zlicza części w każdej pozycji. Może przy tym przesyłać informacje o ustawieniu i pozycji części przez interfejs. Czujnik BVS E Universal niezawodnie i precyzyjnie odczytuje kody kreskowe i kody Datamatrix. Z prędkością 40 kodów na sekundę.
Najważniejsze cechy
- kontrola ustawienia lub pozycji części redukuje nakłady na prowadzenie części
- kontrola jakości również w przypadku części o dowolnej pozycji obrotu
- wysoka dostępność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu zadań kontrolnych przy zmianie partii
- do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni
Dostępność
8 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zakres działania | Ogniskowa | Rodzaj światła | Pole widzenia | Złącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
1997.6 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Podczerwień | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | |
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
1809 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED ze światłem czerwonym | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
1930.2 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Podczerwień | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
1930.2 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Podczerwień | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
1875.1 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED ze światłem czerwonym | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
1809 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED ze światłem czerwonym | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
1875.1 EUR | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED ze światłem czerwonym | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
1997.6 EUR | 230...1000 mm | 16.0 mm | Podczerwień | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.