Czytniki kodów BVS E Identification
Optical Identification

Dostępne w:
8 Wersje
Dzięki czytnikowi kodów BVS E Identification marki Balluff możesz jednoznacznie identyfikować swoje produkty. Umożliwia on odczyt kodów 1D lub 2D oraz kodów piętrowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy kody są umieszczone na naklejce, nadrukowane, naniesione laserowo czy oznaczone bezpośrednio. Czytnik kodów BVS E odczytuje wszystkie kody z prędkością do 40 razy na sekundę. Również odchylenia położenia nie stanowią dla tego czujnika żadnego, problemu ponieważ bez trudu je wyrównuje.
Kontrola treści
Aby upewnić się, że wykorzystywane są tylko właściwe produkty, czytnik kodów BVS E sprawdza kody pod względem treści. Dodatkowo czujnik wyposażony jest w funkcję OCV, za pomocą której można weryfikować teksty i ciągi liczb, aby np. kontrolować datę przydatności produktów.
Ocena jakości kodu
Aby bezpiecznie identyfikować produkty, zagwarantowana musi być stała jakość kodu w całym procesie. Dodatkowo czytnik kodów BVS E Identification zapewnia konieczną do tego ocenę kodu według normy ISO.
Zastosowania
Czytniki kodów BVS E Identification stosowane są do identyfikacji elementów w procesie oraz do śledzenia opakowań i do sterowania produkcją.
Najważniejsze cechy
- prosta i intuicyjna obsługa
- niezawodny odczyt kilku kodów równocześnie
- proste podłączenie do PLC przez interfejs RS232 i Ethernet
- zwarta forma konstrukcyjna
- dostępność różnych układów optycznych
- do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni
Dostępność
8 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Interfejs | Rodzaj światła | Pole widzenia | Ogniskowa | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0001BVS ID-3-001-E |
1139.1 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | LED ze światłem czerwonym | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS000TBVS ID-3-003-E |
1139.1 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | LED ze światłem czerwonym | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS0019BVS ID-3-101-E |
1260.3 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | Podczerwień | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS001ABVS ID-3-103-E |
1260.3 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | Podczerwień | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS001CBVS ID-3-105-E |
1326.4 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | Podczerwień | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001RBVS ID-3-005-E |
1206.4 EUR | RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | LED ze światłem czerwonym | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001EBVS ID-3-107-E |
1326.4 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP | Podczerwień | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS000YBVS ID-3-007-E |
1206.4 EUR | Ethernet 10/100 Base T, RS232 (9.6...115.2 kbit/s), PNP | LED ze światłem czerwonym | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.