Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń
Czujnik monitorowania stanu BCM
Nieplanowane przestoje i usterki w procesie produkcyjnym są dokuczliwe i kosztowne. Dzięki naszemu wielofunkcyjnemu czujnikowi BCM do monitorowania stanu wspieramy wydajną i bezproblemową pracę zakładu oraz zwiększamy jego ogólną efektywność (OEE). Czujnik dostarcza danych o stanie, które można wykorzystać do zautomatyzowania kontroli. Wykrywa on różne zmienne fizyczne, takie jak wibracje, temperatura, wilgotność i ciśnienie otoczenia, przetwarza je i przesyła dane do systemu nadrzędnego za pośrednictwem IO-Link. Może również wykrywać i przekazywać informacje o swoim stanie.
Cechy szczególne
- różne zmienne pomiarowe w jednym urządzeniu
- zintegrowana elektronika oceniająca z konfigurowalnym wstępnym przetwarzaniem danych
- konfigurowalne zdarzenia i wskaźniki stanu
- szybkie podłączenie i łatwa integracja za pomocą IO-Link
- kompaktowa konstrukcja umożliwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances