Niezawodne wyłączanie maszyn w sytuacjach awaryjnych
Aby zapewnić możliwość uniknięcia lub zredukowania zagrożeń występujących podczas pracy maszyn, a szczególnie w sytuacjach awaryjnych, należy stosować urządzenia zatrzymania awaryjnego, takie jak wyłącznik awaryjny E-Stop. W instalacjach musi być zawsze dostępne urządzenie do zatrzymania awaryjnego jako dodatkowy środek ochronny – niezależnie od stanu pracy maszyny zarówno podczas instalacji, eksploatacji, jak i serwisu.
Cechy specjalne
- Bezpieczne odłączenie zasilania
- Wymuszone otwarcie zgodnie z IEC 60947-5-1, załącznik K
- Złącze wtykowe z M12 (5-biegunowe)
- Przycisk z obrotowym zwolnieniem
- Wysoki stopień ochrony IP
- Kompaktowa obudowa, łatwy montaż
Downloads
-
Industry brochure metalworking