Określenie surowców do produkcji zawiesiny
Ręczne czytnik kodów BVS i systemy RFID BIS
Aby wyprodukować zawiesinę elektrodową dla anody i katody na początku produkcji ogniw akumulatorowych, należy najpierw jednoznacznie określić surowce. Wymagane materiały aktywne, przewodzące czernie węglowe, rozpuszczalniki lub spoiwa i dodatki są często oznaczone kodami kreskowymi. Balluff oferuje różne rozwiązania do odczytu tych kodów, jak również alternatywne rozwiązania identyfikacyjne. Są to zarówno czytniki ręczne, jak i systemy RFID, które bezdotykowo identyfikują odpowiednie surowce. W ten sposób zawsze można mieć pewność, że zawiesiny są produkowane zgodnie z recepturą i że nie występują wady jakościowe.
Cechy szczególne
- Stopień ochrony przemysłowej IP65
- wytrzymuje upadki na beton z wysokości do 2 m
- Wersja przewodowa lub bezprzewodowa dla maksymalnej swobody ruchu
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure battery industry