Configuratore di base per il vostro sistema RFID
Senza una conoscenza approfondita delle tecnologie RFID, potete creare la vostra soluzione individuale con il configuratore entry-level di Balluff. Rispondendo a diverse domande sul campo di rilevamento dell'applicazione, sulla frequenza desiderata, sull'interfaccia di comunicazione e su altre caratteristiche, vi viene messo a disposizione per la selezione un portafoglio su misura per le vostre esigenze. In questo modo è possibile creare facilmente un sistema RFID su misura per le proprie esigenze. È sufficiente seguire le domande elencate nel configuratore.
La situazione di montaggio e le superfici metalliche nelle immediate vicinanze svolgono un ruolo importante nel montaggio del supporto dati. Per ottenere la distanza di lettura/scrittura desiderata, il supporto dati deve essere montato in un ambiente metallico a una certa distanza dall'acciaio (B) ed entro una zona libera definita (A).
La zona libera indica la distanza laterale alla quale il supporto dati viene montato in un ambiente metallico per ottenere una distanza di lettura/scrittura definita.
Oltre alla zona libera, per un funzionamento ottimale è necessario tenere conto della distanza tra il supporto dati e la superficie dell'acciaio.
Si riferisce alla distanza tra il lettore/scrittore e l'etichetta RFID.
Min []
Max []
La distanza di lettura tra la testina di lettura/scrittura e il supporto dati.
Tracciabilità delle parti di produzione e di assemblaggio
- Identificazione affidabile in ambienti metallici
- Portadati con design speciali, come le viti per un fissaggio ottimale al pezzo da lavorare
- Memorizzazione decentralizzata dei dati direttamente sul pezzo in lavorazione
Easy Tool ID 2.0
- Soluzione retrofit per l'identificazione degli utensili
- Requisito: interfaccia USB sulla macchina
- Nessun intervento sul controllo della macchina
- Messa in funzione semplice e veloce senza tempi morti
Rilevamento delle parti sostituibili
- Robusti supporti dati in diversi design e con diversi concetti di montaggio
- testine di lettura/scrittura di diverse dimensioni, a seconda delle portate richieste e delle condizioni di spazio esistenti
- Campi di lettura da piccoli a grandi
Protezione dal plagio
- Vari meccanismi di sicurezza, ad esempio ISO 15693 standardizzato con protezione da scrittura o password, nonché ISO 14443 con identificatore specifico del produttore.
- Design ridotto per spazi ristretti
Sistema di trasporto fino a 1 m di dimensione dell'oggetto
- Antenne RFID in vari design per diversi campi di lettura
- Supporti dati per alte temperature in diverse dimensioni di costruzione e memoria
- Elevate prestazioni grazie all'unità di valutazione universale BIS V, disponibile per tutti i sistemi bus più comuni
Punto di lettura UHF monofacciale con portata di 50 cm
- Distanze fino a 50 centimetri
- Lettore a breve distanza BIS U IO-Link in combinazione con il modulo master BNI
- Acquisizione di più supporti dati in un unico processo
Accesso e controllo degli accessi
- Supporti dati sotto forma di portachiavi, tessere o etichette da apporre sulle carte d'identità aziendali.
- Testina di lettura/scrittura con interfaccia standard/PC per una facile connessione ai terminali delle macchine.
- Diversi meccanismi di sicurezza, ad esempio ISO 15693 standardizzato con protezione da scrittura o password, nonché ISO 14443 con identificatore specifico del produttore
Applicazione in galleria con portata di 1 m
- Portate fino a 1 metro
- Unità di valutazione ad alte prestazioni BIS U-61xx per l'uso con fino a 4 antenne passive di medie dimensioni
- Acquisizione di molti vettori di dati in un unico processo
- Memorizzazione centrale dei dati nel sistema IT di livello superiore
Applicazione a cancello con portata di 2-3 m
- Portate di 2-3 metri
- Unità di valutazione ad alte prestazioni BIS U-61xx per l'uso con fino a 4 antenne passive di grandi dimensioni
- Acquisizione di molti vettori di dati in un unico processo
- Memorizzazione centrale dei dati nel sistema IT sovraordinato
Veicolo da trasporto senza conducente
- Portadati piatti e di grandi dimensioni per il posizionamento a terra
- Lungo raggio di lettura e velocità di trasmissione per una trasmissione dinamica dei dati in movimento
Punto di lettura UHF monofacciale con portata di 1 m
- Gittate fino a 1 metro
- Lettore a corto raggio BIS VU-320 in combinazione con l'unità di valutazione RFID multifrequenza BIS V
- Cattura fino a 50 tag in un'unica operazione
Sistema di trasporto con dimensioni dell'oggetto fino a 100 mm
- Supporti dati di varie forme e dimensioni per il montaggio in spazi ristretti
- Supporti dati robusti e resistenti ai supporti in vetro o PEEK
- Testine di lettura/scrittura in design cilindrico e piccolo
Soluzioni RFID con IO-Link
- Ampia gamma per diversi campi di lettura e condizioni ambientali
- Estremamente economico e flessibile nell'uso
- Opzioni di parametrizzazione e diagnostica tramite IO-Link
Frequenze diverse significano gamme operative diverse, poiché la frequenza determina la gamma. Inoltre, la frequenza influenza il comportamento di accoppiamento.
Per potervi aiutare nel miglior modo possibile, vi preghiamo di copiare l'URL dalla barra del browser per la vostra richiesta e di includere questo link nella vostra richiesta.
Il vostro sistema
Per potervi aiutare nel miglior modo possibile, vi preghiamo di copiare l'URL dalla barra del browser per la vostra richiesta e di includere questo link nella vostra richiesta.