- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Czujniki odbiciowe
- Czujniki refleksyjne
- Kurtyny optyczne liniowe
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
14 Wersje
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła marki Balluff stosowane są wszędzie tam, gdzie tradycyjny czujnik optoelektroniczny jest zbyt duży lub zbyt mało elastyczny dla danej aplikacji. Mogą być łączone ze światłowodami z tworzywa sztucznego lub szkła w kompletny czujnik, dzięki czemu dostępna jest maksymalna elastyczność w zależności od aplikacji.
Z dużego wyboru światłowodów z tworzywa sztucznego można skorzystać przede wszystkim wówczas, gdy nie są stawiane zbyt wysokie wymagania pod względem wytrzymałości, temperatury otoczenia i odporności na środki chemiczne. W ofercie mamy jednak również światłowody odporne na wysokie temperatury. W przypadku światłowodów szklanych oferujemy ponadto warianty odporne na deptanie, wysokie temperatury i środki chemiczne.
Najważniejsze cechy
- wykrywanie niewielkich różnic kontrastu
- duża szybkość – do 8 kHz
- wysoka dokładność pozycjonowania
- elastyczny montaż, proste ustawienie
- dostępne dodatkowe funkcje (parametryzacja)
- odporność mechaniczna
- precyzyjne przełączanie
- wersja jednokierunkowa lub odbiciowa
- prosta lub kątowa optyka
- zwarta forma konstrukcyjna do montażu na szynie DIN
- z wyświetlaczem lub bez niego
- różne rodzaje światła (czerwone lub podczerwień)
- opcjonalnie również z analogowym sygnałem wyjściowym
- różne serie do światłowodów ze szkła lub tworzywa sztucznego
Dostępność
14 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Funkcja wejścia | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Programowanie Sn, Blokada klawiszy wł./wył. | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
105 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe | ||
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Programowanie Sn, Blokada klawiszy wł./wył. | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | ta sama funkcja co przycisk, Blokada klawiszy wł./wył. | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
115 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Blokada klawiszy wł./wył., ta sama funkcja co przycisk | Przewód, 2.00 m, PVC | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Analogowy, napięcie 0…10 V NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Programowanie Sn, Blokada klawiszy wł./wył. | Przewód, 2.00 m, PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V | Programowanie Sn, Blokada klawiszy wł./wył. | Przewód, 2.00 m, PVC | |
BFB000ABFB M18M-002-P-S4 |
132 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe | ||
BFB0002BFB 75K-001-N-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | ta sama funkcja co przycisk, Blokada klawiszy wł./wył. | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BFB000EBFB M18M-012-P-S4 |
135 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.