BOD001R

Wkrótce niedostępny

S-BOD 6K

Kod produktu:

BOD 6K-RA03-S75

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 1…10 V narastające/opadające liniowo PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 9.5 mm przy 100 mm
Zasięg
30...200 mm
Dokładność
±1 % FS
Powtarzalność
0.5 % FS
Rozdzielczość
≤ 0.68 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
13...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Dokumentacja techniczna

Kątowniki mocujące do czujników optoelektronicznych

Uniwersalny system montażowy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław