BCC00Z0
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BKS-S116-PU-20
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
EAC