Biblioteka multimediów Inteligentny system zamawiania
Smart Reordering System to całościowe podejście do inteligentnego zarządzania zapasami. W serii filmów instruktażowych wyjaśniamy, jak skonfigurować i uruchomić poszczególne komponenty.
Zamawiaj przez całą dobę na atrakcyjnych warunkach online
Twój portal klienta ze śledzeniem zamówień, pobieraniem faktur i ofertami
Przetestuj nasze atrakcyjne usługi oprogramowania przed zakupem
Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.
Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.
ZarejestrujNasze systemy RFID są wykorzystywane do zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności wszystkich etapów produkcji, a tym samym są kluczowym elementem realizacji wymagań nowoczesnej produkcji i kontrolowania wszystkich danych przez cały czas.
Coraz szybsza, bardziej elastyczna, wydajniejsza i bardziej elastyczna produkcja wymaga płynnej komunikacji z czujnikiem do Internetu. Wymaga to komponentów, które dostarczają te informacje. Jednocześnie potrzebna jest infrastruktura, która transportuje dane na wszystkich poziomach.
Smart Reordering System to całościowe podejście do inteligentnego zarządzania zapasami. W serii filmów instruktażowych wyjaśniamy, jak skonfigurować i uruchomić poszczególne komponenty.
Nasi inżynierowie pracują nad rozwiązaniem tego problemu. W międzyczasie możesz spróbować następujących działań:
Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem
Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01
Umów rozmowę telefoniczną
Cookie Personalizowane not set, please set this cookie to enable this feature.
Ogólne informacje kontaktowe
Skontaktuj się z nami już dziś!
Techniczna obsługa klienta i wsparcie sprzedaży
Zapytaj o produkt, doradztwo aplikacyjne czy realizację zamówienia.