Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego
Monitorowanie stanu istniejących maszyn i instalacji za pomocą Condition Monitoring Toolkit

Dzięki zestawowi narzędzi do monitorowania stanu technicznego firmy Balluff możesz nieplanowane awarie i przestoje maszyn, oszczędzając zarównoco oszczędza zarówno koszty, jak i wysiłek związany z naprawą. Nasze systemy monitorowania i czujniki wykrywają problemy i potrzeby konserwacyjne maszyn i instalacji we wczesnym stadium, które są gromadzone i przetwarzane przez całościowy system.
Nowoczesny monitorowanie stanu może to zrobić, ponieważ nawet niewielkie zmiany są wykrywane szybko i niezawodnie. Nasza CMTK ułatwia modernizacja istniejących instalacji z doskonałym stosunkiem kosztów do korzyści. Stale informuj o stanie swoich maszyn i umożliwiaj planowanie napraw oraz przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej.
Komponenty rozwiązania CMTK
Z CMTK otrzymujesz całościowe rozwiązanie monitorowania stanu maszyn, systemów i procesów w zakresie w odniesieniu do temperatury, wibracji, ciśnienia itp. 1.
1. zestaw narzędzi
Zestaw narzędzi składa się z Jednostka bazowa (sprzęt) z wbudowanym oprogramowaniem do zautomatyzowanego zbierania i oceny danych z czujników. Balluff oferuje szeroką gamę czujników IO-Link do rejestracji danych z tych czujników, a także wszystkie związane z nimi kable i zasilacze. Balluff oferuje Ci wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania stanu maszyn z jednej ręki.
2. czujniki IO-Link
Jeśli używasz już czujników innych producentów, mogą być one nadal podłączone do jednostki bazowej. Do czterech czujników IO-Link można podłączyć do jednej jednostki bazowej - niezależnie od producenta. Jednostka bazowa nie wymaga również połączenia z układem sterowania maszyny. Oznacza to, że istniejące systemy nie muszą być dostosowywane, lecz jedynie uzupełniane - dotychczasowe struktury i procesy pozostają nietknięte.
Możliwości zastosowania CMTK są więc praktycznie nieograniczone.
Zalety zintegrowanego monitorowania stanu technicznego
Zaplanuj niezawodność w swojej pracy
Jeśli maszyny muszą być nagle serwisowane, może to prowadzić do przestojów maszyn, przestojów w produkcji i opóźnień w dostawach, co zawsze wiąże się z wysokimi kosztami. Aby zapobiec temu problemowi i zwiększyć zwiększają niezawodność procesów my w Balluff opracowaliśmy zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego. Wspieramy Państwa w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania maszyn, wykrywaniu nieprawidłowości i planowaniu konserwacji maszyn w celu zapewnienia płynności procesu produkcyjnego.
Uruchomienie i instalacja: Uruchomienie systemu w trybie Plug-and-Play i wizualizacja danych
Zestaw narzędzi można skonfigurować w ciągu kilku minut, a późniejsza obsługa systemu jest również intuicyjna i możliwa do wykonania bez wcześniejszej wiedzy lub umiejętności technicznych.
System można łatwo dołączyć do istniejącej maszyny, ponieważ można go zainstalować całkowicie niezależnie od chmury i sterowania maszyną.
Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać dane w chmurze lub we własnej bazie danych, możliwe jest również dostarczenie danych za pomocą protokołu MQTT. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii Docker, można go wszechstronnie dostosować do indywidualnych potrzeb.
Elastyczne zbieranie danych poprzez IO-Link
Elastyczny system monitorowania stanu umożliwia podłączenie wszystkich rodzajów czujników, które są kompatybilne z IO-Link. Od czujników wibracji, przez czujniki temperatury, po czujniki ciśnienia - wszystko można podłączyć do jednostki bazowej, nawet jeśli producent jest inny. Ponadto, połączenie nie jest ograniczone do jednego czujnika, ale do jednostki bazowej można podłączyć do czterech czujników. Umożliwia to z jednej strony elastyczne zbieranie danych, a z drugiej strony bardzo precyzyjne zbieranie danych, ponieważ duża liczba czujników może mierzyć dane monitorowania stanu.
Niezawodna ocena danych dzięki zdalnemu monitorowaniu
Oprogramowanie zainstalowane na jednostce bazowej służy do ustawiania i monitorowania wartości progowych. Można je skonfigurować indywidualnie, w zależności od specyficznych wymagań danej maszyny. Zdefiniowane wartości orientacyjne pełnią rolę progów - w przypadku ich przekroczenia pojawia się komunikat ostrzegawczy. W ten sposób mogą Państwo mieć pewność, że produkcja przebiega zawsze zgodnie z planem.
Dzięki monitoringowi nie jesteś przywiązany do żadnej lokalizacji. Zestaw narzędzi do monitorowania stanu umożliwia niezależne od lokalizacji monitorowanie stanu technicznego zdalnie poprzez integrację sieciową. Oznacza to, że zarejestrowane dane maszyn mogą być dostępne z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.
CMTK jest odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań
Monitorowanie temperatury maszyn przemysłowych
Nasze czujniki temperatury wykrywają temperaturę kontaktu na ważnych komponentach, takich jak wrzeciona, łożyska lub silniki, dzięki czemu można utrzymać właściwą temperaturę maszyn. Dzięki oprogramowaniu CMTK uzyskane informacje mogą być wykorzystane do monitorowanie temperatury można wywołać w każdej chwili i monitorować stan maszyny za pomocą wartości charakterystycznych.
Monitorowanie drgań maszyn i urządzeń
Nadmierne drgania lub wibracje mogą być wykryte niezawodnie i w odpowiednim czasie dzięki naszemu zestawowi narzędzi do monitorowania stanu. Na przykład, silniki elektryczne, wentylatory i obrabiarki mogą być monitorowane za pomocą naszych monitorowanie drgań miej na nich oko.
Monitorowanie silników: niezawodne monitorowanie silników elektrycznych
Odkryj kompleksowe rozwiązanie modernizacyjne firmy Balluff do monitorowania Twojego domu. silniki elektryczne. Unikaj niepożądanych i nieplanowanych przestojów, korzystając z zestawu narzędzi do monitorowania stanu, aby niezawodnie monitorować silniki i otrzymywać informacje o stanie w dowolnym momencie.
Monitorowanie pomp w celu zapewnienia niezawodności działania
Aby zapewnić, że wszystkie pompy, zawory i zbiorniki działają zgodnie z wymaganiami i że są Państwo informowani przez całą dobę o odchyleniach od zdefiniowanych wartości kontrolnych, wdrożenie naszego rozwiązania CMTK ma sens w każdym przypadku. Zestaw narzędzi do monitorowania stanu wspiera użytkownika poprzez monitorowanie pomp aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i obniżyć koszty.
Niezawodne monitorowanie wentylatorów i systemów powietrznych
Monitoruj swoje wentylatory i instalacje wyciągowe za pomocą rozwiązania firmy Balluff dla monitorowanie wentylatorów. Za pomocą zestawu narzędzi do monitorowania stanu można rejestrować różne mierzone zmienne, takie jak ciśnienie i drgania, oraz wykrywać odchylenia od zdefiniowanych wartości, aby móc serwisować maszyny na wczesnym etapie i unikać awarii.
Nadzór nad agregatami hydraulicznymi
Agregaty hydrauliczne są centralnymi elementami każdego systemu produkcyjnego, dlatego każda awaria maszyny wiąże się z wysokimi kosztami wynikającymi z przestojów w produkcji. Dzięki zestawowi narzędzi do monitorowania stanu możesz łatwo temu zapobiec i monitorować swoje układy hydrauliczne układy hydrauliczne.
Ile kosztuje zestaw narzędzi do monitorowania stanu?
Centralnym elementem każdego systemu CMTK jest jednostka bazowa ze zintegrowanym oprogramowaniem.
Do tego dochodzą wybrane przez Ciebie czujniki oraz pakiet akcesoriów z wszystkimi niezbędnymi kablami.
Jednostka podstawowa |
Czujniki IO-Link |
Akcesoria |
---|---|---|
|
|
|
Koszty jednorazowe |
koszty jednorazowe |
koszty jednorazowe |
|
|
|
Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego | Technologia czujników | Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone |
Czy masz jakieś pytania, prośby lub sugestie?
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Odpowiemy Ci natychmiast.