- Wymiary
- 110 x 110 x 43 mm
- Kształt obudowy
- 110x110x43
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Zasięg
- 70 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 80 Hz
- Materiał obudowy
- PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m
- Napięcie robocze Ub
- 10...55 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01