BES0300

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
35 mm
Interfejs
NAMUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
35 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PPE PPS
Materiał powierzchni aktywnej
PPE
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01