BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

Cylindryczne czujniki pola magnetycznego

Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Mosiądz
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Mosiądz
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04