Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

BSP00HJ

BSP B250-FV004-A06A1A-S4

Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza

Zakres pomiarowy
0...250 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
400 bar
Ciśnienie rozrywające
750 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
0...250 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
400 bar
Ciśnienie rozrywające
750 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
NPT 1/4"
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał pierścienia uszczelniającego
FKM
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Temperatura czynnika
-40...125 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?