Anulowane

BCC0CFA

BCC 0000-0000-00-000-PX0BP6-10X

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Przewód
PUR black, 100 m
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.34 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przewód
PUR black, 100 m
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.34 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 14.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11