Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

BCC02M2

BCC M313-0000-20-001-PX0334-020

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?