Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Anulowane

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Kamery przemysłowe

Wersja
Kamera przemysłowa
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
40 x 40 x 68.7 mm
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 2/3" monochromatyczny, globalna migawka
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
Kamera przemysłowa
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
40 x 40 x 68.7 mm
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 2/3" monochromatyczny, globalna migawka
Chip czujnika
Sony IMX264
Rozdzielczość obrazu
5.1 MP (2464 x 2056 pikseli)
Materiał obudowy
Aluminium, Malowanie proszkowe
Formaty obrazów
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Napięcie robocze Ub
11...25 VDC
Temperatura otoczenia
0...45 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC
WEEE
Stopień ochrony
IP40
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?