Anulowane

BAM034A

BAM MC-XA-049-D30,0-5

Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego

Zastosowanie
do czujników ultradźwiękowych BUS
do czujników Ø30 mm
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Silikon SI 70/101
Wymiary
Ø 50 x 40 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
do czujników ultradźwiękowych BUS
do czujników Ø30 mm
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Silikon SI 70/101
Wymiary
Ø 50 x 40 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
EHEDG
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01