Precyzyjne pozycjonowanie narzędzia spawalniczego

System pomiaru położenia w polu magnetycznym BMP

Nasz system pomiaru położenia pomaga precyzyjnie pozycjonować narzędzie spawalnicze podczas zgrzewania ultradźwiękowego zakładek elektrod, aby niezawodnie zorganizować ten proces i zapewnić jego jakość. Dzięki temu można niezawodnie monitorować ciągłe procesy robocze, zachować kontrolę nad procesami i zapewnić jednoczesną obróbkę elementów - i to w energooszczędny sposób.

Cechy szczególne

  • Niezawodne wyniki
  • Istotna dla aplikacji liniowość i dokładność powtarzania
  • Modułowa koncepcja zapewniająca większą elastyczność
  • Zakres pomiarowy do 256 mm
  • Wysoka przejrzystość
  • Ciągłe monitorowanie pozycji tłoka w ciasnych przestrzeniach z analogowym wyjściem napięciowym i prądowym oraz interfejsem IO-Link
  • Wysoka niezawodność procesu
  • Niski dryft temperaturowy i wysokiej jakości kompatybilność elektromagnetyczna
  • Idealne rozwiązanie dla Przemysłu 4.0
  • Zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza

Downloads

  • Industry brochure battery industry