Monitoring stanu technicznego Hydraulika
Kontrola stanu: Monitorowanie agregatów hydraulicznych
Mocny agregat hydrauliczny jest sercem każdego systemu produkcyjnego. Monitoruj niewyważenie, zużycie i wibracje, aby utrzymać hydrauliczny zespół napędowy w optymalnym stanie roboczym.
Dzięki zestawowi narzędzi do monitorowania stanu maszyn otrzymujesz całościowy system do rejestrowania i analizowania danych o maszynach. Nasz zestaw narzędzi pozwala na ocenę wszystkich parametrów fizycznych urządzenia hydraulicznego, dzięki czemu użytkownik jest zawsze wcześnie informowany o istotnych odchyleniach i może interweniować.
Możliwość planowania poprzez monitorowanie agregatów hydraulicznych
Dzięki monitorowaniu jednostek hydraulicznych można zaplanować ich konserwację, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapobiega awariom. Konserwacja może być zaplanowana z dużym wyprzedzeniem dzięki wczesnemu wykrywaniu odchyleń, a tym samym nie prowadzi do nagłych przestojów maszyn, które mogą utrudniać produkcję.
Kontrola ciśnienia w układach hydraulicznych
Oprócz wielu innych czujników obsługujących IO-Link, czujniki ciśnienia są używane głównie do zbierania danych podczas monitorowania jednostek hydraulicznych. Agregaty hydrauliczne są odpowiedzialne za działanie siłowników hydraulicznych. Ciśnienie w całym systemie musi zawsze odpowiadać określonym specyfikacjom i nie może od nich odbiegać. Jeśli jednak wystąpią odchylenia, nasz system natychmiast Państwa o tym poinformuje. Oprogramowanie zawarte w pakiecie narzędziowym pomaga przenieść zarejestrowane dane i odpowiednio je ocenić.
Kontrola poziomu zbiorników agregatów hydraulicznych
Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego może być również wykorzystywany do monitorowania poziomu napełnienia zbiorników, niezależnie od tego, czy są one używane jako oddzielne komponenty, czy jako część agregatu hydraulicznego. Krytyczne wahania poziomu napełnienia mogą również prowadzić do odbiegających od normy stosunków ciśnień. Za pomocą zestawu narzędzi do monitorowania stanu można przez całą dobę monitorować wyżej wymienione zmienne pomiarowe, a także wiele innych.