Czujnik wizyjny BVS E Standard
Lista porównawcza
Wkrótce niedostępny
|
Zalecany produkt następca
|
|
BVS0003BVS OI-3-001-E1.318,15 EUR |
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-0001.350,00 EUR |
|
Typ czujnika - wizyjny | Czujnik obrazu CMOS czarno-biały | CMOS 1/3" monochrome global shutter |
---|---|---|
Rozdzielczość obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
FPS | 3…15 Hz | - |
Zasięg | 50...1000 mm | 50...600 mm |
Pole widzenia | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
Ogniskowa | 8.0 mm | 9.6 mm |
Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | - |
Materiał obudowy |
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane ABS |
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
Wymiary | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
Wyjście przełączające | 3x PNP styk zwierny (NO) | push-pull NV;push-pull Overall result;push-pull external illumination Configurable by software |
Interfejs | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
Przyłącze 2 | M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 8-stykowe, X-kodowany |
Napięcie robocze Ub | 22...26 VDC | 18...30 VDC |
Temperatura otoczenia | -10...55 °C | 0...55 °C |
Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
Stopień ochrony | IP54 | IP67 |