Lentes de montagem C
Ótica
Disponível em:
87 Versões
Na Balluff encontrará uma vasta gama de lentes de montagem em C que cobrem todas as distâncias focais fixas comuns.
As vantagens mais importantes
- todas as distâncias focais fixas comuns
- concebidas e testadas para ambientes industriais
- parafusos de fixação para íris/foco ou íris de inserção e foco contraposto
- variantes com classe de proteção IP67
- longa disponibilidade
87 Versões
Código do pedido | Preço | Máximo. Tamanho do sensor | Resolução da imagem | Distância focal | Rosca do filtro, tamanho | Distância mínima do objeto (MOD) | Texto suplementar | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW006RLM12JCM-WP |
2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005FLM35JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005HLM25JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005JLM16JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 16 mm | M27x0.5 | 300 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005KLM50JC5MC |
2/3" | 5 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005LLM35JC5MC |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 200 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | ||
FHW005MLM25JC5MC |
2/3" | 5 MP | 25 mm | 200 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | |||
FHW005NLM16JC5MC |
2/3" | 5 MP | 16 mm | 200 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | |||
FHW005PLM12JC5MC |
2/3" | 5 MP | 12 mm | 200 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" | |||
FHW005RLM8JC5MC |
2/3" | 5 MP | 8 mm | M30.5x0.5 | 150 mm | Angle of view refers to a sensor size of 2/3" |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.