Acoplador de dados LF (125 kHz)

LF (125 kHz)

Disponível em:

3 Versões

Os acopladores de dados LF da Balluff garantem flexibilidade máxima. Eles transmitem os dados de modo seguro através de duas interfaces aéreas. Nisto eles fazem a ponte sem contato de ambas as transições ao invés de uma transmissão fixa de dados. Os acopladores de dados são utilizados em todos os casos em que uma interface mecânica dupla é indispensável, como por exemplo, em mesas giratórias, porta-peças intercambiáveis ou braços mecânicos. Isso permite que você execute consultas de função em locais anteriormente inacessíveis.

Características específicas

  • transmissão livre de manutenção e sem desgaste mecânico
  • transmissão rápida e segura de sinais
  • diversos comprimentos de cabo: 1 m, 2 m e 5 m

Preço

3 Resultados

Código do pedido Preço Formato construtivo 1 Formato construtivo 2 Forma da antena Comprimento do cabo L Material do invólucro
Ações

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
4457.37 BRL redondo 0.50 m ABS, GF16

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
2100.68 BRL M30x1,5 redondo Latão, niquelado

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
4808.43 BRL redondo 0.35 m ABS, GF16