Sítios Web
Documentos

Tampa de proteção

Proteção mecânica

Disponível em:

41 Versões

As nossas tampas de proteção de instalação simples garantem a proteção segura em ambientes severos. Elas estão disponíveis para os mais diversos produtos da Balluff, entre outros, também para os sensores M8 até M30. Elas podem ser encontradas nas versões em metal e em plástico – também com revestimento PTFE – e se caracterizam pela resistência a temperaturas elevadas e produtos químicos.

Características específicas

  • robustas graças aos materiais e construção, classe de proteção até IP69K
  • de baixo custo e compactas para integração em qualquer tipo de sistema
  • versões em metal e em plástico, também com revestimento PTFE

Disponibilidade

Preço

41 Resultados

Código do pedido Preço Descrição resumida Temperatura ambiente Material Utilização Dimensões
Ações

BAM01C2

BAM CS-XA-002-M12-A
10.01 BRL Porca de proteção PC
ABS (certificado UL)
para módulos de rede M12 Ø 14 x 13.2 mm

BAM00C2

BES 12-SM-2
119.79 BRL Capa de proteção POM para sensores M12 Ø 16 x 10 mm

BAM012T

BKS-7/8-CS-00-A
172.95 BRL Cobertura da porta Alumínio anodizado
Latão niquelado
para distribuidores ativos e passivos Ø 0.9 " x 0.8 ″

BAM00HK

BES 30-SM-2
166.32 BRL Capa de proteção POM para sensores M30 Ø 37 x 15 mm

BAM01HT

BES 12-SM-1
121.47 BRL POM para sensores indutivos BES M12 Ø 16 x 5 mm

BAM009Z

BES 08-SM-1
138.11 BRL Capa de proteção PTFE para sensores M08 Ø 10 x 5 mm

BAM00A0

BES 08-SM-1F
148.11 BRL Capa de proteção PTFE para sensores M08 Ø 10 x 9 mm

BAM00C3

BES 12-SM-4
460.74 BRL Capa do sensor -73...260 °C PTFE para sensores M12, para sensores indutivos BES M12, para sensores indutivos BES Ø 14.7 x 8.9 mm

BAM00EZ

BES 18-SM-1
226.22 BRL Capa de proteção PTFE para sensores M18 Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm

BAM00F0

BES 18-SM-2
121.47 BRL Capa de proteção POM para sensores M18 Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm