Cab. leit/esc c/proc.integ.LF (125 kHz)

LF (125 kHz)

Disponível em:

4 Versões

As nossas cabeças de leitura/escrita LF com processador integrado reúnem antena, eletrônica e interface em um único invólucro.

A instalação simples economiza tempo e custos. Algumas cabeças de leitura também são adequadas para condições de montagem com espaço restrito. As variantes especiais com eletrônica embutida permitem flexibilidade na instalação. E o invólucro robusto em IP67 garante a utilização confiável em ambientes severos.

Características específicas

  • interfaces disponíveis: paralela e serial (RS232, RS422)
  • um processador adicional não é necessário
  • indicações de status diretamente no invólucro da leitora facilitam a colocação em serviço e minimizam os tempos de parada

Preço

4 Resultados

Código do pedido Preço Dimensões Material do invólucro Communication Interface Temperatura ambiente
Ações

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
5343.92 BRL 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
5343.92 BRL Ø 18 x 75 mm Latão, Interface PBT, niquelado Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
5343.92 BRL Ø 12 x 53 mm Latão, Interface PBT, niquelado Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
5343.92 BRL 25 x 10 x 50 mm ABS, Interface PBT Read Only IO-Link 0...70 °C