Proteção contra sabotagem
Proteção mecânica

Disponível em:
2 Versões
As nossas coberturas de proteção compactas e robustas oferecem proteção confiável contra reajustes e sabotagem. Especialmente concebidas para os produtos e soluções da Balluff, elas facilitam a montagem e fixação em conectores de encaixe M8/M12, módulos de rede e sensores Vision. E tudo isto em versões variadas. Pois a proteção contra sabotagens está disponível tanto em plástico de alta qualidade como também em alumínio.
Características específicas
- soluções industriais padrão para a proteção contra reajustes e sabotagem
- simples e de baixo custo para integração em qualquer tipo de sistema
- fabricada em materiais de alta qualidade e precisa
2 Resultados
Código do pedido | Preço | Material | Utilização | Descrição resumida | Ações |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0206BAM FK-VS-002-03-1 |
248.93 BRL | Alumínio anodizado | para sensores Vision BVS | Fixação do anel de focagem | |
![]() BAM01Z4BAM FK-CC-005-M12-A |
26.06 BRL | PA | para conectores de encaixe M12 | Proteção contra sabotagens |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.