- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensor ótico difuso e barreiras óticas
- Sensor ótico difuso
- Sensor ótico difuso com supressão de fundo
- Sensores óticos retrorreflexivos
- Sensor ótico de barreira
- Sensor ótico de forquilha
- Sensores óticos angulares em L
- Sensores óticos tipo janela
- BGL - Sensores óticos tipo grade de luz
- BLA - Barreira ótica multifuncional
- Sensores de cor
- Sensores de contraste
- Sensor de luminescência
- Fibras óticas
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Sensores óticos de distância
Amplificador para fibra ótica
Sensores óticos

Disponível em:
13 Versões
Os dispositivos baseados em fibra BFB para fibras óticas plásticas e de vidro da Balluff são utilizados nos casos em que um sensor ótico convencional é muito grande ou possui flexibilidade insuficiente para uma determinada aplicação. Eles são combinados com uma ótica de fibra plástica ou de vidro para formar um sensor completo, permitindo flexibilidade máxima para cada aplicação.
A nossa vasta gama de óticas de fibra plástica pode ser utilizada, principalmente, nos casos em que as exigências com relação à robustez, temperatura ambiente e resistência química não forem particularmente elevadas. No entanto, também tempos fibras resistentes a altas temperaturas em nosso programa. E com relação às óticas de fibra de vidro, também oferecemos variantes resistentes ao pisoteamento, altas temperaturas e produtos químicos.
Características específicas
- detecção de diferenças de contraste muito pequenas
- muito rápidos – ate 8 kHz
- alta precisão de posicionamento
- de instalação flexível, ajuste simples
- funções suplementares disponíveis (parametrizáveis)
- mecanicamente robustos
- comutação de alta precisão
- princípio unidirecional ou de apalpamento
- ótica reta ou angular
- formato construtivo compacto para montagem em trilhos DIN
- com ou sem display
- diferentes tipos de luz (vermelha ou infravermelha)
- de modo opcional, também com sinal de saída analógico
- diversas séries para fibras óticas de vidro ou plásticas
13 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Função de entrada | Conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
1506.54 BRL | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Conector de encaixe-Conector, 4-polos | ||
![]() BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
1523.90 BRL | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | mesma função como a tecla, Bloqueio de tecla liga/desliga | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | |
![]() BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
2564.45 BRL | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Programar Sn, Bloqueio de tecla liga/desliga | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | |
![]() BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
2741.00 BRL | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Programar Sn, Bloqueio de tecla liga/desliga | Cabo, 2.00 m, PVC | |
![]() BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
1619.42 BRL | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | mesma função como a tecla, Bloqueio de tecla liga/desliga | Cabo, 2.00 m, PVC | |
![]() BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
1523.90 BRL | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | mesma função como a tecla, Bloqueio de tecla liga/desliga | Cabo, 2.00 m, PVC | |
![]() BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
2564.45 BRL | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Programar Sn, Bloqueio de tecla liga/desliga | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | |
![]() BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
2741.00 BRL | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
Analógica, tensão 0…10 V NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Programar Sn, Bloqueio de tecla liga/desliga | Cabo, 2.00 m, PVC | |
![]() BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
1562.97 BRL | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Conector de encaixe-Conector, 4-polos | ||
![]() BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
1322.75 BRL | Ø 18 x 87 mm |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.