Leitores Portáteis RFID Acessórios UHF
RFID-Handhelds
Disponível em:
2 Versões
Um leitor portátil para aplicações UHF (860...960 MHz) é composto por dois componentes: Uma unidade base combinada com um módulo de leitura/escrita UHF. Escolha entre módulos de leitura/gravação UHF com aprovações de diferentes países.
Características especiais
- Para um leitor de mão para aplicações UHF (860...960 MHz), escolha uma unidade base combinada com um módulo de leitura/escrita UHF.
- Os componentes cumprem as normas globais ISO 18000-6C e EPC Gen2 Classe1
- Variantes para as gamas de frequências UE (865 - 868 MHz) e EUA (902 - 928 MHz)
2 Versões
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Dimensões | Homologação de radiofrequência | Padrões | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | ||
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Canadá, EUA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.